Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řada 1000 – Systém profukování typu Z

Systém profukování řady 1000 typu Z je vhodný pro aplikace od třídy I, divize 2 až po prostory bez nebezpečí výbuchu a pro aplikace od třídy II, divize 2 po prostory bez nebezpečí výbuchu.

  • Klasifikace UL, cUL & FM
  • Odpovídá normám NFPA 496 a ISA 12.4
  • Objem pouzdra do 12,7 metrů krychlových

Poznámka: Pro většinu profukovaných pouzder typu Z je zapotřebí ventilace


Modely systémů profukování typu Z – řada 1000

1001A: Třída I objem pouzdra ≤ 0,06 m3 a Třída II objem pouzdra ≤ 0,2 m3, pouze WPS
1001B: Třída II objem pouzdra ≤ 1,4 m3
1001C: Třída II objem pouzdra ≤ 7,1 m3
1002: Třída I objem pouzdra ≤ 0,4 m3
1003: Třída I objem pouzdra ≤ 2,1 m3
1004: Třída I objem pouzdra ≤ 5,7 m3
1005: Třída I objem pouzdra ≤ 12,7 m3
11: Třída I objem pouzdra ≤ 0,06 m3 a Třída II objem pouzdra ≤ 0,2 m3, WPS a WPSA
1011: Třída I objem pouzdra ≤ 0,06 m3 a Třída II objem pouzdra ≤ 0,2 m3
1012: Třída I objem pouzdra ≤ 0,4 m3


Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!