Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
General specifications | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Device type | Multiturn absolute rotary encoder | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 29.5 ... 31.6 V DC | |
No-load supply current | max. starting current 155 mA , operating current max. 85 mA | |
Linearity | ± 1 LSB | |
Output code | programmable, Gray code, binary code | |
Code course (counting direction) | programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
|
Interface | ||
Interface type | AS-Interface | |
Resolution | ||
Overall resolution | See table, max. 16 Bit | |
Transfer rate | max. 0.167 MBit/s | |
Standard conformity | AS-Interface | |
Connection | ||
Connector | type V1, M12, 4-pin | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 11 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | housing: powder coated aluminum flange: aluminum shaft: stainless steel |
|
Mass | approx. 360 g | |
Rotational speed | max. 6000 min -1 | |
Moment of inertia | 30 gcm2 | |
Starting torque | ≤ 2 Ncm | |
Tightening torque, fastening screws | max. 1.8 Nm | |
Shaft load | ||
Angle offset | 1 ° | |
Axial offset | max. 1 mm | |
Dimensions | ||
Length | 68 mm | |
Diameter | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 471 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!