Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

24 V DC power supply MM-A-PowerSupply

MM-A-PowerSupply

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   MM-A-PowerSupply

Popis produktu
24 V DC power supply
Input
Input voltage100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Input currentapprox. 0.8 A
Output
Output rated operating currentmax. 1.5 A
Output voltage24 V DC
Mechanical specifications
Connectionpower plug
Supply voltage: 5.5 mm hollow connector

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC002540
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: MM-A-PowerSupply

Související produkty: MM-A-PowerSupply

Kit
CAN/USB configuration kit containing CAN/USB converter, power supply and adapter/connection cablesfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.