Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Active bus terminal resistor |
General specifications | ||
---|---|---|
AS-Interface specification | V3.0 | |
Indicators/operating means | ||
LED ERROR | AS-Interface error; LED red | |
LED WARNING | AS-Interface warning; LED yellow | |
LED GREEN | AS-Interface OK; LED green | |
LED POWER | AS-Interface voltage; LED green | |
Input | ||
Supply | from AS-Interface | |
Input current | ≤ 60 mA | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Standard conformity | ||
Electromagnetic compatibility | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | cable piercing method or terminal compartment flat cable or standard round cable |
|
Dimensions | ||
Height | 43 mm | |
Width | 80 mm | |
Length | 90 mm | |
Note | Purpose: improvement of signal quality and voltage monitoring operation on the most remote AS-Interface strand (up to 300 m). |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27260190 |
ECLASS 12.0 | 19070403 |
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNER | ALL | 4697 KB |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2455C | ALL | 109 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!