Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
PROFIBUS Sub-D Connector with switchable terminal resistance |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Rated operating voltage | 60 V AC | |
Rated operating current | 1 A | |
Interface | ||
Protocol | PROFIBUS | |
Transfer rate | max. 12 MBit/s | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Core cross-section | 0.12 mm2 to max. 0.5 mm2 solid | |
Degree of protection | IP40 | |
Connection | 9-pin Sub-D connector (pins) | |
Material | ||
Housing | metallized ABS | |
Cable | ||
Sheath diameter | 7.6 mm ... 8.4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!