Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface Analyzer |
General specifications | ||
---|---|---|
AS-Interface specification | V3.0 | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 280 a at 30 °C | |
Memory | ||
Telegram memory | 256000 AS-Interface Telegrams | |
Indicators/operating means | ||
LED POWER | AS-Interface voltage; LED green | |
LED SER ACTIVE | interface in operation; LED green | |
LED Test | Test mode; LED green/red | |
Electrical specifications | ||
Insulation voltage | ≥ 500 V | |
Rated operating current | approx. 70 mA | |
Power supply | from AS-Interface | |
Interface | ||
Interface type | AS-Interface: Screw terminal Trigger: Screw terminal (Input: 24 V; Output: TTL) PC: RS 232 with 9-pin Sub-D Socket |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Manual VAZ-ANALYZER | ENG | 1643 KB |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2454C | ALL | 109 KB |
Device Description Files/Drivers | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
driver packet for FTDI-based USB-devices / Treiberpaket für FTDI-basierte USB-Geräte | 2013-02-20 | ZIP | 5916 KB |
Software Tools | |||
installation package for Windows / Installationspaket für Windows | V1.3.4.1 | ZIP | 10754 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!