Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface module mounting base U-G1FFA

U-G1FFA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   U-G1FFA

Popis produktu
AS-Interface module mounting base with adressing jack for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)
General specifications
UL File NumberE223772
Electrical specifications
Current loading capacity≤ 2 A for max. 40 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionFlat cable for AS-Interface and external power supply
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 20 mm (L, W, H)
MountingDIN rail or screw mounting

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274092
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-G1FFA

Design / Simulation: U-G1FFA

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: U-G1FFA

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULE223772ALLLINK---

Související produkty: U-G1FFA

Matching System Components
Pneumatic module
4 inputs/2 pneumatic outputsfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.