Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface module mounting base U-G3FF

U-G3FF

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   U-G3FF

Popis produktu
AS-Interface module mounting base for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Dimensionsabout 119, 60, 10 mm (L, W, H)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274092
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-G3FF

Související produkty: U-G3FF

Matching System Components
G2 flat module
4 inputs (PNP)fa
G2 flat module
4 inputs (PNP)fa
G2 flat module
2 inputs (PNP) and 2 electronic outputsfa
G2 flat module
2 inputs (PNP) and 2 electronic outputsfa
G2 flat module
4 inputs (PNP)fa
G2 flat module
2 inputs (PNP) and 2 electronic outputsfa
G2 flat module
4 inputs and 2 electronic outputsfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.