Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
PROFIBUS master simulator |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Rated operating current | ≤ 60 mA | |
Power supply | draws its 5 V power supply from the RS-485 interface of the PROFIBUS slave | |
Interface | ||
Interface type | Standard PC RS-232 interface with 9-pin D-SUB connector (female) RS-485 interface with 9-pin D-SUB connector (male) |
|
Protocol | PROFIBUS DP V0 | |
Transfer rate | 19200 Bit/s | |
Cable length | for RS 232 and RS 485 each max. 2 m | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Dimensions | 63, 34, 17 mm (L, W, H) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Software Tools | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Software Profibus-Simulator for 32Bit-Windows / Software Profibus-Simulator für 32Bit-Windows | 04/2010 | ZIP | 5976 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!