Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Full version of the AS-I Control Tools including connection cable |
General specifications | ||
---|---|---|
Description | Operating software for configuration, programming, AS-Interface diagnosis and AS-Interface safety diagnosis One connection cable for the RS 232 interface of master or gateway is included in delivery. |
|
System requirements | ||
Hardware requirements | Intel® Pentium® III processor or better 20 GB of available hard disk memory 521 MB RAM CD-ROM or DVD drive Serial interface on PC |
|
Operating system | Microsoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 and 64 Bit), Windows 8 (32 and 64 Bit) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Manual AS-i Control Tools | ENG | 1038 KB |
Software Tools | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 | 04/2012 | ZIP | 29914 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!