Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Pressure cover VAZ-LT2-YE

VAZ-LT2-YE
  • Replacement pressure cover for illuminated pushbutton LT2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-LT2-YE

Popis produktu
Pressure cover for illuminated pushbutton module
General specifications
DescriptionPressure cover plastic Illuminated
Mechanical specifications
Materialplastic yellow transparent
InstallationFlush with front ring
DimensionsFront dimension ∅ 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-LT2-YE

Související produkty: VAZ-LT2-YE

Matching System Components
Mounting aid for pressure coversfa
Matching System Components

Illuminated pushbutton modulefa
Illuminated pushbutton modulefa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.