Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Blind plug VAZ-G4-B1

VAZ-G4-B1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-G4-B1

Popis produktu
Blind plug M12
Mechanical specifications
ConnectionM12 x 1.5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-G4-B1

Související produkty: VAZ-G4-B1

Accessory of

G4 module IP67
4 inputs (PNP)fa

G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa

AS-Interface Advanced Repeaterfa
G4 module IP67
4 inputs (PNP)fa
G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
G4 module IP67
2 inputs (PNP) and 2 electronic outputsfa
G4 module IP65
4 inputs (PNP) and 3 electronic outputsfa
AS-Interface power extenderfa
CC Link Gateway IP65fa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.