Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface flat cable Safety |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Nominal voltage | 30.5 V | |
Current loading capacity | According to DIN VDE 0298 Part 4, Table 6, Column 4 | |
Ambient conditions | ||
Conductor temperature | Operating mode: 90 °C (363 K) Short-circuit: 200 °C (473 K) |
|
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) at standstill, -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) in motion |
|
Mechanical specifications | ||
Core cross section | Copper tin-plated, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295 cross-section 1.5 mm2 |
|
Bending radius | min. permissible bend radii in accordance with DIN VDE 0298 Part 3, Table 2 Bending stress only permitted on the wide side of the cable |
|
Tension loading | max. 50 N/mm2 on laying acc. to DIN VDE 0298 Part 3 | |
Material | EPDM Rubber compound EM3, based on DIN VDE 0207 Part 21 |
|
Core insulation | Rubber compound in accordance with DIN VDE 0207 Part 20 | |
Cable | ||
Color | yellow (similar to RAL 1012) black SAFETY print |
|
Cable length | 100 m | |
Note | The cable is intended for use as a bus power line in inside areas. Only cable with a black sheathing is suitable for outside use. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4236A | ALL | 110 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7098 | ALL | 108 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!