Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface Handheld with accessory |
General specifications | ||
---|---|---|
AS-Interface specification | V3.0 | |
Operating mode | Plug-in charging unit, 120 V AC, included with delivery | |
Indicators/operating means | ||
Display | LC display | |
Keyboard | membrane keys, 5 keys | |
Electrical specifications | ||
Operating duration | 8 h or ≥ 250 read/write procedures for fully charged battery | |
Power supply | battery mode, please use only battery charger included with delivery to charge (charging time about 14 h) | |
Interface | ||
Interface type | AS-Interface, short-circuit proof and overload-proof, or optical | |
Open loop voltage | 28 V | |
Load current | 100 mA at 25 V | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 , EN 61000-6-4:2007 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61326-1:2006 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Material | ||
Housing | plastic | |
Mass | approx. 1000 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VBP-HH1-V3.0* | ENG | 2006 KB | |
Manuals | |||
Manual VBP-HH1-V3.0* | ENG | 4223 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!