Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Emergency stop button |
Functional safety related parameters | ||
---|---|---|
B10d | 100000 | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 24 V AC/DC, ± 10 % | |
Rated operating current | 14 mA | |
Insulation resistance | min. 100 MΩ | |
Input | ||
Number/Type | 2 NC Safety function by positive opening in accordance with IEC/EN 60947-5-1 Reset by pulling or turning |
|
Supply | 24 V AC/DC | |
Output | ||
Number/Type | LED red | |
Supply | 24 V AC/DC | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
Machinery Directive 2006/42/EC | EN ISO 13850:2008 (applicable sections) EN ISO 13849-1:2006 (calculation of B10d value, Appendix C) |
|
Low Voltage Directive 2006/95/EC | EN 60947-1:2007 EN 60947-5-5/A1:2005 |
|
Standard conformity | ||
Functional safety | EN 60947-1:2007 , EN 60947-5-1:2005, EN 60947-5-5/A1:2005 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) (no freezing) | |
Storage temperature | -45 ... 80 °C (-49 ... 176 °F) | |
Relative humidity | 45 ... 80 % , noncondensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 (with appropriate cable duct) | |
Connection | screw terminals | |
Life span | > 250,000 switching operations |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0.1 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2955B | ALL | 108 KB |
Matching System Components | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!