Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E48408 | |
Electrical specifications | ||
Nominal voltage | 24 V | |
Current loading capacity | According to DIN VDE 0298 Part 4, Table 6, Column 4 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | Copper tin-plated, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295 cross-section 1.5 mm2 |
|
Bending radius | min. permissible bend radii in accordance with DIN VDE 0298 Part 3, Table 2 Bending stress only permitted on the wide side of the cable |
|
Tension loading | max. 50 N/mm2 on laying acc. to DIN VDE 0298 Part 3 | |
Material | PUR (TMPU) | |
Core insulation | TPM | |
Cable | UL-Style 20549 | |
Bending radius | > 60 mm | |
Color | black (similar to RAL 9005) | |
Drag chain suitability | ||
Motion velocity | max. 3 m/s | |
Traverse distance | 5 m | |
Acceleration | max. 5 m/s2 | |
Torsion cycles | min. 500000 | |
Cable length | 500 m | |
Flammability | ||
Cable | Flame-retardant as per IEC 60332-1 | |
Note | General weather resistance: Ozone and UV resistant |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E48408 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3253B | ALL | 116 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!