Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Configuration software VAZ-SW-DIAGNOSTIC

VAZ-SW-DIAGNOSTIC
  • Intuitive user interface
  • Diagnostics and fault correction in machinery and plant engineering applications
  • Includes VAZ-SW-ACT32 AS-Interface software

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Popis produktu
Software for diagnostics, servicing, and final measurement of AS-Interface installations for all K20 and K30-type masters
General specifications
DescriptionHardware diagnostics:
Serial numbers, software IDs, etc.
Device-specific parameters
AS-Interface diagnostics:
Detection of short circuits to ground, double addresses, and interference voltage.
Measurement of the AS-Interface voltage and currents.
Error counter
Access to error history in the master.
Safety diagnostics:
Safety status
Display of test requirements and safety-related faults
Instructions and recommendations.
System requirements
Hardware requirements500 MB of hard disk space available
Min. 256 MB working memory
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Software: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Výběr jazyka:
Software ToolsInformace o uvolněníTyp souboruVelikost souboru
Diagnostic Software VAZ-SW-DIAGNOSTIC / Diagnose-Software VAZ-SW-DIAGNOSTIC2015-01LINK---

Související produkty: VAZ-SW-DIAGNOSTIC

Accessory of
AS-Interface scanner for CompactLogix or MicroLogix 1500 PLCfa
AS-Interface Scanner for ControlLogix PLCfa
Accessories
Interface cable for connecting the K30/K31 Safety Monitor to a PCfa
USB Type A to Micro-USB connectorfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.