Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
KE4 switch cabinet module for rotary encoder Adapter for 2 rotary encoder to rotation speed monitor and control panel |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Rated operating voltage | max. 40 V | |
Interface 1 | ||
Interface type | Rotary encoder and control panel | |
Physical | 6 x 4-contact COMBICON plug | |
Interface 2 | ||
Interface type | Rotation Speed Monitor | |
Physical | 2 x RJ-45 | |
Input | ||
Number/Type | Two inputs for rotary encoders HTL, SinCos, TTL, SSI |
|
Supply | Separate for each rotary encoder | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Altitude | 0 ... 2000 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Dimensions | ||
Height | 99 mm | |
Width | 22.5 mm | |
Length | 114 mm | |
Mounting | DIN mounting rail |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
USA UL | E223772 UL (NRAQ) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3357A | ALL | 108 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Matching System Components | ||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!