Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface Handheld VBP-HH1-V3.0-OEM

VBP-HH1-V3.0-OEM
  • Addressing and programming AS-Interface nodes
  • Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
  • Setting outputs at the AS-Interface node
  • Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
  • The node connection is short-circuit and overload proof
  • Battery charger included with delivery

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VBP-HH1-V3.0-OEM

Popis produktu
AS-Interface Handheld
General specifications
AS-Interface specificationV3.0
Operating modePlug-in charging unit, 230 V AC, included in the delivery package
Indicators/operating means
DisplayLC display
Keyboardmembrane keys, 5 keys
black with gray buttons (without logo)
Electrical specifications
Operating duration8 h or ≥ 250 read/write procedures for fully charged battery
Power supplybattery mode, please use only battery charger included with delivery to charge (charging time about 14 h)
Interface
Interface typeAS-Interface, short-circuit proof and overload-proof, or optical
Open loop voltage28 V
Load current100 mA at 25 V
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Low voltage
Directive 2014/35/EUPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Electrical safetyPlug-in charging unit EN 62368-1:2014+A11:2017
Emitted interferenceHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Noise immunityHandheld: EN 61326-1:2013
Plug-in charging unit EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Storage temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Material
Housingplastic
Massapprox. 610 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VBP-HH1-V3.0-OEM

Product Documentation: VBP-HH1-V3.0-OEM

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Brief Instructions - VBP-HH1-V3.0 OEM / Kurzanleitung - VBP-HH1-V3.0 OEMALLPDF2284 KB
Manuals
Manual AS-Interface Handheld OEM GER/ENG / Handbuch AS-Interface Handheld OEM GER/ENGALLPDF5074 KB

Související produkty: VBP-HH1-V3.0-OEM

Accessories

Adapter cable module/hand-held programming devicefa
T-Splitter M12 plug to M12 plug / M12 socket 4-pin A-codedfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.