Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Diagnostic adapter for G20 ZPA motor control module |
Indicators/operating means | ||
---|---|---|
LED PWR | Supply voltage Ue; green LED | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 5 VDC (via USB) | |
Rated operating current | ≤ 90 mA | |
Input | ||
Input voltage | ≤ 30 V DC | |
Number/Type | 1 Input: PNP, galvanically isolated, potential-free (XIN) | |
Input current | ≤ 8 mA (limited internally) | |
Output | ||
Number/Type | 1 Electronic output, PNP, overload and short-circuit proof (XOUT) | |
Supply | from Uin | |
Current | 10 mA | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative humidity | 85 % non-condensing | |
Climatic conditions | For indoor use only | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Pollution degree | 2 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 according to EN 60529 | |
Connection | USB: USB 2.0 Type A connector X: M12 round plug connector in accordance with EN 61076-1-101, 4-pin, connector contacts, screw lock, A-coded Female connector: M12, 4-pin, bushing contacts, screw lock, A-coded |
|
Mass | 110 g | |
Cable length | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4041A | ALL | 114 KB |
Software Tools | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Software / Software | ZIP | 3298 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!