Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Safety switch latches VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

VAZ-IM1-BASE-BOLT-S
  • For left and right-mounted doors
  • Latches to actuate the security switches

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

Popis produktu
Latches for mechanical safety switches (LIM1 and IM1)
Mechanical specifications
MaterialGFK
Dimensionswidth 193 mm
height 60 mm
Depth 69 mm
Height60 mm
Width193 mm
Depth69 mm
General information
Scope of delivery1 latch
1 actuator included

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

Product Documentation: VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF161 KB

Design / Simulation: VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP800 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Související produkty: VAZ-IM1-BASE-BOLT-S

Accessory of
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switchfa
AS-Interface safety switchfa
AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.