Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Štítky RFID jsou nosiče informací, např. na přepravním kontejneru nebo na předmětu. Uchovávají data, která lze změnit podle fáze procesu. Čtecí/zapisovací hlavy RFID, které vysílají informace, musí být spolehlivé a snadno integrovatelné. Díky naší široké nabídce štítků RFID a čtecích/zapisovacích hlav RFID v různých frekvenčních rozsazích a formách vám můžeme nabídnout to pravé řešení RFID pro každou aplikaci průmyslové identifikace.


Hlavy RFID

Čtecí/zapisovací hlavy RFID jsou dostupné jako součásti pro blízké i vzdálené pole. Jsou řízené řídicími jednotkami a odečítají kódy jen pro čtení a oblasti proměnlivých dat ze štítků RFID. Mohou rovněž zapisovat do oblastí dat.

  • Čtecí/zapisovací hlavy RFID společnosti Pepperl+Fuchs se snadno integrují, např. jako tenký válec s vnějším závitem v plochém nebo kompaktním pouzdru.
  • Pro RFID pro blízké pole (induktivní 125 kHz a 13,56 MHz) se vzdálenost čtení/zápisu pohybuje v rozmezí jedno- až dvoumístných hodnot v centimetrech
  • Pro RFID pro vzdálené pole (868 MHz) dosahují vzdálenosti čtení/zápisu maximálně šesti metrů

štítky RFID

Pokud jde o štítky RFID, můžete si vybrat mezi nosiči kódů, které obsahují individuální kód, a nosiči dat, které lze číst a zapisovat na ně. Spolu s proměnlivými informacemi uchovávají nosiče dat vždy kód jen pro čtení, který zajišťuje spolehlivou identifikaci. Dodáváme štítky RFID v nejrůznějších formách, včetně plochých válců, pouzder nebo formátů kreditní karty. Mezi možnosti montáže patří nalisování, vnější závit, příruba a upevňovací otvory

  • Robustní tepelně a chemicky odolné transpondéry pro nízkofrekvenční identifikaci RFID LF pro blízké pole (induktivní 125 kHz) nejsou citlivé na elektromagnetické rušení, lze je vestavět přímo do kovu a jsou nákladově efektivní
  • Transpondéry pro vysokofrekvenční identifikaci RFID HF pro blízké pole (induktivní 13,56 MHz) umožňují třikrát až čtyřikrát rychlejší funkci než nízkofrekvenční technologie. Tyto štítky RFID jsou velmi ploché a jejich integrace je velmi flexibilní díky cívce, která se skládá jen z několika závitů
  • Štítky pro UHF RFID pro vzdálené pole (868 MHz) mohou být jak aktivní, tak pasivní. Výroba pasivních štítků je velmi levná a lze snadno připojit k širokému sortimentu předmětů

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…