Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Connection cable ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G
  • Lockable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Popis produktu
Connection cable MSTB to M12 connector
General specifications
Number of pins2
Electrical specifications
Operating currentmax. 4 A
Nominal voltage24 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceCuSnZn
HousingZinc die-casting, nickel-plated
ConnectorCuZn
BodyPA
Cable
Sheath diameter7.8 mm
Colororange
Cores2 x 1.5 mm2
Mass140 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Související produkty: ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Accessory of

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…