Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

H-systém, moduly rozhraní

Moduly rozhraní H-systém se velmi snadno ovládají. Jednoduše se uchytí na předem zapojených zakončovacích deskách – žádné vodiče, žádné nástroje. Moduly lze instalovat vodorovně nebo svisle bez distančních vložek nebo redukce napájení. Jejich kódovací vývody zabraňují nesprávnému umístění a neúmyslnému překročení ex hodnot. Konektory systému navíc zamezují chybám elektrické instalace na straně řízení. Díky pevné elektrické instalaci není nutné provádět testování smyčky, když je nutné vyměnit moduly a lze je vyměnit i během provozu. Označení držáku štítku na zakončovací desce je při výměně součásti uchováno, takže není nutné jej obnovovat.


Moduly rozhraní HiC

Jednokanálové moduly rozhraní HiC o šířce 12,5 mm mají jednosmyčkovou integritu, hodnocení SIL 2/3 a zmenšené požadavky na prostor v rozvaděči až o 33 %. Jejich nízké tepelné ztráty znamenají chladnější rozvaděče a delší životnost modulů. Ačkoli lze do rozvaděče instalovat více kanálů, méně energie se mění na teplo.


Moduly rozhraní HiD

Moduly HID s šířkou 18 mm mají vysokou hustotu, nízké tepelné ztráty a hodnocení SIL 2/3. Na 16poziční zakončovací desce lze instalovat až 64 kanálů.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.