Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Luminous push-button module, 4 inputs/4outputs |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
AS-Interface specification | V2.0 | |
Required gateway specification | ≥ V2.0 | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 30 mA (without sensors) / max. 180 mA | |
Protection class | III | |
Input | ||
Number/Type | 4 inputs for mechanical contacts | |
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 21 ... 31 V | |
Input current | ≤ 8 mA (limited internally) | |
Switching point | according to EN 61131-2 Typ 1 | |
0 (unattenuated) | ≤ 1.5 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 4 mA | |
Output | ||
Number/Type | 4 electronic outputs, PNP | |
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 21 ... 31 V | |
Current | ≤ 100 mA per output, ≤ 140 mA total | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-7.0 | |
IO code | 7 | |
ID code | 0 | |
ID1 code | F | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 in accordance with EN 60529 (with corresponding displays and controls) | |
Connection | M12 round connector |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371228 |
ECLASS 12.0 | 27371228 |
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC001028 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 360 KB |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2715B | ALL | 116 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!