Plovák se pohybuje po svislé vodicí trubce. Trvalý magnet instalovaný v plováku přepíná kontakty jazýčkového rezistoru. Rezistor funguje jako dělič napětí a poskytuje hodnoty napětí podle hladiny média. Rozlišení závisí na počtu použitých kontaktů. Měření je nezávislé na elektrických vlastnostech plnicího materiálu, na tlaku, teplotě nebo hustotě.
Trvalý magnet umístěný uvnitř plováku pohání jazýčkové kontakty instalované ve vodicí trubce. Po spuštění pohonu se tyto kontakty přepnou mezi několika rezistory ve vodicí trubce a tím změní celkový odpor téměř analogově, v závislosti na použitém rozlišení.
Kromě toho jsou jako elektrické výstupy k dispozici signály třídrátového potenciometrového obvodu, 4 mA…20 mA, a dvoudrátového PLM.