Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Plastic fiber optic KLE-A16-2,2-2,0-K109

KLE-A16-2,2-2,0-K109
  • Wide sensing range

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   KLE-A16-2,2-2,0-K109

Popis produktu
Plastic fiber optic - thru-beam
General specifications
Detection rangeSU18: 100 mm
SU18/35: 420 mm
SU19: 100 mm
ML17-LL: 67 mm
Fiber optic length2000 mm , adjustable
Fiber optic diameter2.2 mm
Adapter form00
End pieceArray
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient conditions
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End piecebrass, nickel-plated
General information
Scope of deliveryFiber optic cables packaged in pairs
Fiber optic amplifiers
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KLE-A16-2,2-2,0-K109

Product Documentation: KLE-A16-2,2-2,0-K109

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KLE-A16-2,2-2,0-K109

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP101 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---