Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Lišta DIN (napájecí lišta)

Napájecí lišta sestává z 35mm lišty DIN se zlacenými vloženými kontakty. Zlacené konektory ve spodní části modulů se na lištu jednoduše nacvakávají. Tím se eliminují bodové spoje a poskytuje se cesta pro kolektivní hlášení o chybách jednotlivých oddělovačů. K dispozici jsou dvě verze napájecí lišty:

  • 3 lišty (UPR-03), které vedou elektřinu a chybové signály
  • verze s 5 lištami (UPR-05) s dvěma lištami pro napájení a třemi lištami pro sériovou výměnu dat


Jednotky pro napájení modulů

Jednotky pro napájení modulů poskytují spoj mezi napájecí lištou a externím 24V zdrojem. Redundantní jednotka pro napájení s dvěma jednotkami pro napájení modulů nabízí vysoký stupeň bezpečnosti. Pokud vyhoří pojistka v jednom modulu, pokračuje v napájení napájecí lišty druhý modul. Alarmový kontakt uvnitř této jednotky indikuje ztrátu napětí nebo kolektivní chybovou zprávu od jednotlivých modulů I/O.


Jednotky pro napájení

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí jednotky pro napájení 120/240 V AC pro 24 V DC při 4 A nebo 500 mA. Tyto jednotky se připojují na napájecí lištu a eliminují potřebu jednotek pro napájení modulů. Instalaci dodávají flexibilitu a zlepšují možnosti distribuce energie pro K-Systém.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.