Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Barcode scanner TC1200-1100

TC1200-1100
  • CCD line scanner
  • Small, compact design
  • Programmable via Windows software

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   TC1200-1100

Popis produktu
CCD barcode scanner
General specifications
Light type4 Red LED, 630 nm
SymbologiesEAN/UPC, Code 39, Code 32, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Interleaved and Standard 2 of 5, Codabar, ABC Codabar, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), Code 93, Code 11, MSI
Scan rate320 s-1
Read distance50 ... 430 mm
Optical facefrontal
Resolution0.1 mm ( 4 mils )
Nominal ratings
Camera
TypeCCD
Number of pixels3648 pixels
Indicators/operating means
Operation indicatorPower on
Function indicatorLED signals the successful read-in of a barcode (GOOD READ)
LED Trigger
Control elementsButton for manual triggering
Electrical specifications
Operating voltage5 V ± 5 %
Operating current350 mA
Power consumption1.75 W
Interface
Interface typeType A USB
Input
Input typeOptocoupler
Number/Type1 trigger input (Internal or external power supply)
Output
Number/Type2 electronic outputs controllable per software
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 30 mA
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Shock resistanceIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impacts on each axis
Vibration resistanceIEC 68-2-6 Test FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis
Mechanical specifications
Degree of protectionIP64
Connectionfixed cable with Type A USB
Material
HousingPlastic ABS
Cable
Length100 cm
Mass105 g
Dimensions
Height30.5 mm
Width70.7 mm
Depth68.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280102
ECLASS 12.027280102
ECLASS 11.027280102
ECLASS 10.0.127280102
ECLASS 9.027280102
ECLASS 8.027280102
ECLASS 5.127280102
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: TC1200-1100

Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.