Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

IUC77-28L90-M-FR1 25pcs
  • Operating frequency 865 … 868 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust, adhesive plastic label
  • Optimized for mounting on metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Popis produktu
RFID Transponder
General specifications
Operating frequency865 ... 868 MHz
Polarizationlinear
Memory
Chip TypeMonza 4QT (Impinj)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)128 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
MaterialPP surface, ferrite film, acrylic adhesive
InstallationAdhesive
On metalyes
Mass3 g
Dimensions
Height0.9 mm
Width28 mm
Length90 mm
Construction typeLabel
NotePackaging unit, 25-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Informative Literature: IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Approvals: IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU prohlášení o shoděTDOC-5598DCZECZEPDF198 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6649AALLPDF110 KB

Související produkty: IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Accessory of

UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europefa

UHF RFID read/write device with IO-Link, Europefa

UHF RFID read/write device, Europefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europe, hazardous areasfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Indiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Moroccofa
UHF RFID read/write device, Europefa
UHF RFID read/write device, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europe, Middle East and Africfa
UHF RFID read/write device with IO-Link, Indiafa
UHF RFID read/write device, Indiafa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…