Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID Transponder IQC33-50 25pcs

IQC33-50 25pcs
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • 64 bit Fixcode
  • 2000 bytes memory available
  • Unlimited writeable
  • Degree of protection IP68
  • Readable and writable from both sides
  • Mounting holes for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IQC33-50 25pcs

Popis produktu
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Memory
Chip TypeFRAM MB89R118 (Fujitsu)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
Memory organization8 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cyclesunlimited
Data retention period10 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
160 °C (320 °F) for 50 hours
220 °C (428 °F) for 30 min
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPA 6
Installation
In airyes
Mass5 g
Dimensions
Height3 mm
Diameter50 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 25-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC33-50 25pcs

Informative Literature: IQC33-50 25pcs

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IQC33-50 25pcs

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IQC33-50 25pcs

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP37 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: IQC33-50 25pcs

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

Související produkty: IQC33-50 25pcs

Accessory of

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl, hazardous areasfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
Accessories
Spacers for code/data carrierfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…