Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID read/write device IUT-F190-R4-V1-FR2-13

IUT-F190-R4-V1-FR2-13
  • Flexible UHF read/write device with medium detection range
  • Compact and robust housing for harsh industrial environments
  • Switchable antenna polarization guarantees reliable tag detection and enhances process flow
  • Connection via integrated RS-485 interface
  • Multi-tag reading increases productivity

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Popis produktu
UHF RFID read/write device, Malaysia
General specifications
Operating frequency919 MHz … 923 MHz: Malaysia
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power3 ... 800 mW ERP adjustable
MTBF105 a (Operation at +40 °C)
Indicators/operating means
LED greenPower on
LED yellowRead/write operation successful
LED blueTransmission mode
Electrical specifications
Rated operating voltage20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
Current consumption≤ 450 mA
Power consumption≤ 9 W
Surge protectioncategory 2
Interface
Physical RS-485 point-to-point connection
ProtocolASCII
Transfer rate1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (default) Bit/s
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
ClassificationEnvironmental condition A (controlled environment)
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods, adjustable)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Continuous transmission mode)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree2
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPA 6.6
Basediecast aluminum
Mass860 g
Dimensions
Height63 mm
Width112 mm
Length114 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Informative Literature: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Product Information - RFID UHF-F190 PortfolioENGPDF856 KB
Application Report - Clear Identification of Green Tires During VulcanizationENGPDF320 KB
Application Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home ProductionENGPDF205 KB
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1*ENGPDF2490 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
MalaysiaRALI/55D/0320/S(19-2575)ALLPDF140 KB

Související produkty: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Accessories

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa
RFID Transponderfa
RFID Transponderfa
RFID Transponderfa
RFID Transponderfa
Mounting bracket for wall mountingfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Čtecí/zapisovací zařízení RFID IUT-F190-B40 s průmyslovým rozhraním Ethernet a rozhraním REST API

Seznamte se s novou čtecí/zapisovací hlavou IUT-F190-B40, která je určena pro střední detekční dosahy a lze ji rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT…

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…