Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

7500-01 Control Unit Mounting Brackets 7500-ACC-BKT-*

7500-ACC-BKT-*
  • Angle bracket for mounting the 7500-01 control unit with or without 5500-MAN manifold to the enclosure
  • Includes mounting bolts, nuts, and sealing washer for Type 4X degree of protection
  • 316 stainless steel
  • One bracket for top, bottom, side mounting option

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   7500-ACC-BKT-*

Popis produktu
The 7500-ACC-BKT bracket provides easy installation of the 7500-01 control unit to an enclosure, with or without 5500-MAN manifold (not included).
General specifications
Operating modeFor mounting 7500 control unit to enclosure or back panel
Series7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Hazardous environmentgas or dust
Mechanical specifications
Degree of protectionMounting type 4X / IP66 (Seeloc washers)
MaterialBracket: 316 stainless steel
Panel: 316 stainless steel
Hardware, panel-to-enclosure (Bag 1)
Bolts (3): 304 stainless steel
Washers (3): Seeloc by APM Hexseal (P/N 75082 Buna-N)
Nut: 304 stainless steel
Hardware, bracket-to-panel (Bag 2)
Bolts (2): 304 stainless steel
Washers (2): Hard fiber
Nuts (2): 304 stainless steel
Mass7500-ACC-BKT-NM 0.6 kg
7500-ACC-BKT-YM 1.3 kg
DimensionsFor bracket dimensions, see dimension drawing.
Hardware, panel-to-enclosure (Bag 1)
Bolts (3): ¼ x 20 x ¾"
Washers (3): 1" (OD); 9.53mm (hole diameter)
Nut: ¼"
Hardware, bracket-to-panel (Bag 2)
Bolts (2):5mm x 12mm button socket
Washers (2): No 8
Nut (2):5mm nyloc nut
General information
Scope of deliveryOne (1) each bracket and panel with mounting hardware included (Control unit and optional manifold are sold separately.)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180508
ECLASS 12.027180508
ECLASS 11.027180508
ECLASS 10.0.127180508
ECLASS 9.027180508
ECLASS 8.027180508
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121301

Details: 7500-ACC-BKT-*

Informative Literature: 7500-ACC-BKT-*

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Brochure - Bebco EPS® 5500ENGPDF1159 KB

Design / Simulation: 7500-ACC-BKT-*

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
2-DALLZIP273 KB
2-DALLZIP193 KB
3-DALLSTP134 KB
3-DALLSTP80 KB

Související produkty: 7500-ACC-BKT-*

Variants
pa
pa
Accessories
Manifold valve used in FM and CSA certificated installationpa
Manifold valve used in UL certified installationpa
Bebco EPS 5500 series ventpa

Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!

Nový přetlakový systém posouvá ochranu v prostředích s nebezpečím výbuchu na novou úroveň inovací a důvěry. Navrženo pro prostředí třídy I nebo II/divize 2 a zóny 2/22 – nabízí jedinečné funkce v extrémně malém pouzdru …