Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
DataMatrix metal code bars for positioning PGV read heads |
General specifications | ||
---|---|---|
Total length | 1 m | |
Start position | 51 m | |
Code bar segment | ||
Nominal segment length | 500 mm | |
Width | 30 mm | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Installation temperature | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Environmental resistance | UV radiation Humidity |
|
Chemical resistance | Oils Grease Fuels Aliphatic solvents Weak acids |
|
Mechanical specifications | ||
Material thickness | 1 mm | |
Material | Aluminum | |
Mounting type | adhesive | |
Mass | 83 g / m | |
Manufacturing tolerance | ± 1 mm/m |
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
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!