Ať už se jedná o ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, chemické závody nebo farmaceutický průmysl, neexistují téměř žádné limity pro používání průmyslových tabletů. Jsou kompaktní a odolné, mají displeje s vysokým rozlišením a výkonné baterie a nabízejí uživatelsky přívětivé rozhraní. Kryty určené pro průmyslové použití poskytují dodatečnou bezpečnost tím, že chrání zařízení před vniknutím prachu a vody a zajišťují odolnost proti nárazům a vibracím. Tablety ecom obdržely certifikace ATEX pro zónu 1/21, divizi 1 a ATEX pro zónu 2/22, divizi 2 a mezinárodní schválení podle směrnic IECEx a NEC. Mohou tak získávat informace, shromažďovat velká množství dat a přenášet je v reálném čase do PLC vyšší úrovně nebo přímo do cloudu, a to i v náročných prostředích.
Tablety se systémem Android nebo Windows® podporují mobilní pracovníky připojené k síti při každodenních úkolech v náročných průmyslových prostředích a prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 1/21, divize 1 nebo zóna 2/22, divize 2.
Kromě portfolia mobilní výpočetní techniky si uživatelé mohou vybrat z různých komponent, které lze bezproblémově integrovat do jednotlivých aplikací. Zpětná kompatibilita umožňuje dlouhodobé používání příslušenství se všemi generacemi a řadami zařízení.