Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Safety control unit module IF-SB4-01

IF-SB4-01

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IF-SB4-01

Popis produktu
Interface for SafeBox SB4 modules 4CP and 4C
Functional safety related parameters
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
MTTFd100 a
Mission Time (TM)20 a
PFHd0.62 E-9
Type4
Input
Input typePNP OSSD signals from photoelectric safety sensors
Actuating voltageON: 24 V DC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V
Activation currentmax. 15 mA
Output
Signal outputon SB4 modules 4CP or 4C
Switching currentmin. 7.5 mA
Response time3 ms
Conformity
Functional safetyISO 13849-1
Product standardEN 61496-1
Approvals and certificates
CE conformityCE
TÜV approvalTÜV SÜD
NRTL approvalcNRTLus
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals , Cable cross-section 0.2 ... 1.5 mm2
Material
HousingABS
Massapprox. 10 g
Dimensions
Height15.3 mm
Width20 mm
Depth29.2 mm
General information
Ordering informationFor the connection are always two IF-SB4-01 is required

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002538
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: IF-SB4-01

Product Documentation: IF-SB4-01

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF567 KB

Approvals: IF-SB4-01

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
/cert/cert1415b.pdfU8V 16 02 20068 066ALLPDF308 KB
Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.