Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Accessory camera lens VOS-LE-C-12MM-JC

VOS-LE-C-12MM-JC
  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 12 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m
  • C-mount

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VOS-LE-C-12MM-JC

Popis produktu
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
General specifications
Focal length12 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view42.5 °
Vertical angle of view31.7 °
Diagonal angle of view53.7 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Ambient conditions
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Mass60 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length31.5 mm
Diameter30 mm
Filter threadM 27 × 0.5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-LE-C-12MM-JC

Související produkty: VOS-LE-C-12MM-JC

Accessory of
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Vision sensor for advanced object detection;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.