Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Geführtes Füllstandradar

Produkt auswählen

Produkt

Gerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten, Radarmessgerät mit Bluetooth® wireless technology, Messbereich bis zu 12 m in Flüssigkeiten, Prozesstemperatur bis 60 °C (140 °F), Prozessdruck bis 3 bar (43 psi), Genauigkeit bis ± 5 mm, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über die App P+F Levelpa

Gerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten, Radarmessgerät mit Bluetooth® wireless technology und HART-Kommunikation, Messbereich bis zu 20 m in Flüssigkeiten, Prozesstemperatur bis 80 °C (176 °F), Prozessdruck bis 3 bar (43 psi), Genauigkeit bis ± 2 mm, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über die App P+F Level, Konfigurierbar mit PACTwarepa

Basisgerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten, Messbereich bis 12 m, Prozessanschluss 3/4 Zoll oder mit Adapterflansch, Temperaturbereich bis 80 °C (176 °F), Druckbereich bis 6 bar (87 psi), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa

Premiumgerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten, Messbereich bis 45 m (148 Fuß), Prozessanschluss ab 3/4 Zoll oder Flansch, Temperaturbereich bis 200 °C (392 °F), Druckbereich bis 40 bar (600 psi), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa

Premiumgerät für Füllstandmessung in Schüttgütern, Messbereich bis 45 m (148 Fuß), Prozessanschluss 1-1/2 Zoll oder Flansch, Temperaturbereich bis 150 °C (302 °F), Druckbereich bis 16 bar (232 psi), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.