Beim Einsatz kapazitiver Sensoren ergeben sich häufig wiederkehrende Fragestellungen, die im Folgenden behandelt werden.
Kapazitive Sensoren bieten sehr viele Vorteile gegenüber den klassischen mechanischen Schaltern.
Vergleich kapazitiver Sensor vs. mechanischer Endschalter
Vergleich | Kapazitiver Sensor | Mechanischer (End-)schalter |
---|---|---|
Betätigung: | ||
Schnelle Signalverarbeitung | Die elektrischen Ausgangssignale können direkt in elektronischen Schaltungen weiterverarbeitet werden. | Ausgabe eines mechanischen Signals, das dann, je nach Erfordernis, elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch weitergeleitet wird. |
Berührungsloses Detektieren | Betätigung ohne Berührung der Objekte, die gemessen werden. | Betätigung nur mit mechanischer Berührung möglich: ggf. werden zu messende Objekte dadurch manipuliert oder behindert. |
Schnelle Detektion | Schnelle Detektion und damit kurze Ansprech- und Schaltzeiten, also hohe Schaltfrequenzen möglich. | Der mechanische Ablauf benötigt Zeit und setzt der maximalen Schaltfrequenz enge Grenzen. |
Wartungsfreies Arbeiten | Es gibt keine bewegten Kontakte, die verschmutzen oder verschleißen können. | Mechanische Kontakte können über die Zeit verschmutzen und verschleißen. Die Übergangswiderstände der Kontakte können sich damit unvorhersehbar ändern. |
Zuverlässige Signalerzeugung | Der elektronische Ausgang schließt ein Kontaktprellen aus. | Bei der Signalausgabe kann ein Kontakt prellen. Dadurch kann ein mechanischer Kontakt ggf. pro Schaltereignis mehrere Schaltimpulse liefern. |
Geringer Energieaufwand | Auch sehr kleine Schaltströme sind möglich. | Wegen des Kontaktwiderstands und der Gefahr einer Oxidation der Kontaktfläche ist ein bestimmter Mindeststrom notwendig. |
Einrichtung: | ||
Einfaches Integrieren in eine Anwendung
|
Keine Berechnung der Anfahrkurve nötig. | Berechnung von Anfahrwinkel und Anfahrweg erforderlich. Je nach Betätigungsrichtung sind unterschiedliche mechanische Ausführungen des Schalthebels erforderlich. |
Lebensdauer: | ||
Verschleißfreier Einsatz |
Mechanisch bewegte Teile des Schalters unterliegen dem Verschleiß und führen zu Abweichungen beim Schalten.
Das heißt, die Anzahl der Schaltspiele beeinflusst die Lebensdauer des Sensors nicht.
|
Mechanisch bewegte Teile des Schalters unterliegen dem Verschleiß und führen zu Abweichungen beim Schalten.
Damit begrenzt die Schalthäufigkeit die Lebensdauer des Schalters.
|
Einsatzmöglichkeiten: | ||
Anwendungen mit wenig Platz | Sehr kleine Bauformen sind realisierbar. | Konstruktionsbedingt gibt es Grenzen, was die Umsetzung von kleinen Bauformen angeht. |
Standardbauformen, Sonderbauformen bei Bedarf
|
Eine Bauform verfügbar zum Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen, die unterschiedliche Bewegungen erfordern.
Zahlreiche Sensorbauformen sind verfügbar.
|
Unterschiedliche Anwendungsfälle erfordern völlig andere Bauformen oder verschiedene Abtastorgane (Rollen, Stößel, Hebel usw.). |
Vergleich |
---|
Betätigung: |
Schnelle Signalverarbeitung |
Berührungsloses Detektieren |
Schnelle Detektion |
Wartungsfreies Arbeiten |
Zuverlässige Signalerzeugung |
Geringer Energieaufwand |
Einrichtung: |
Einfaches Integrieren in eine Anwendung
|
Lebensdauer: |
Verschleißfreier Einsatz |
Einsatzmöglichkeiten: |
Anwendungen mit wenig Platz |
Standardbauformen, Sonderbauformen bei Bedarf
|
Überprüfen Sie alle Einstellungen, Eigenschaften und Abstände, die den Sensor und das Target betreffen. Insbesondere ...
Sensoreigenschaften
Target
Überprüfen Sie den Sensor und die Umgebungsbedingungen auf mögliche Störeinflüsse. Besonders ...
Sensoreigenschaften
Elektromagnetische Einflüsse
Umwelteinflüsse
Leider können wir diese Frage nicht endgültig beantworten. Begründung …
Der Grund dafür ist, dass die Zusammensetzung von Reinigungs- oder Kühlmitteln bzw. Schmierstoffen, also die Rezeptur, nur dem jeweiligen Hersteller bekannt ist. Schmieröle enthalten z. B. in der Regel Additive, welche schon in kleinen Mengen zur Veränderung des chemischen Verhaltens des Schmieröls führen. Auch wenn der in den technischen Daten angegebene Gehäusewerkstoff des Sensors verspricht, ölresistent zu sein, so können die zugesetzten Additive den Schmierstoff insgesamt aggressiv machen.
Es ist daher unabdingbar, eigene Prüfungen durchzuführen, um die chemische Verträglichkeit zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller eines Reinigungs- oder Kühlmittels oder eines Schmierstoffs seine Rezeptur ohne Mitteilung ändern kann. Dies kann dazu führen, dass eine Materialkombination, die über längere Zeit funktionierte, plötzlich nicht mehr funktioniert.
Hierzu gibt die neue EU-Richtlinie 2014/34/EU unter Artikel 41, Absatz 2 klare Auskunft und sagt, dass EG-Baumusterprüfbescheinigungen, die unter der EU-Richtlinie 94/9/EU erstellt wurden, weiterhin gültig bleiben.
Zitat 2014/34/EU
Artikel 41 Übergangsbestimmungen
(1) Die Mitgliedsstaaten dürfen nicht verhindern, dass auf dem Markt Produkte bereitgestellt bzw. in Betrieb genommen werden, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 94/9/EG fallen und die die Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen und am oder vor dem 20. April 2016 in Verkehr gebracht wurden.
(2) Gemäß der Verordnung 94/9/EG ausgestellte Bescheinigungen bleiben im Rahmen der vorliegenden Richtlinie gültig.
Kapazitive Sensoren nach NAMUR von Pepperl+Fuchs sind für den Einsatz in Class I - III, Division 1 geeignet, siehe hierzu die Angaben auf der „Control Drawing“, die von der Internetseite von Pepperl+Fuchs, heruntergeladen werden kann.
Hintergrundwissen ...
Bei NEC 500 handelt es sich um eine Kombination aus der Bezeichnung für den einzigen rechtsverbindlichen Standard für Elektroausrüstungen in den USA (dem NEC) und einem Artikel (500) daraus. Die Abkürzung „NEC“ steht für „National Electrical Code“ und gilt in den USA als NFPA 70 (National Fire Protection Act No. 70) auch als Gesetz. Im Artikel 500 dieses „Codes“ ist die Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche nach „Classes“ und „Divisions“ in den USA beschrieben. Dabei werden, ähnlich wie bei der Zoneneinteilung nach der ATEX-Richtlinie in Europa, Anlagen nach der Dauer und Häufigkeit des Auftretens einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre in unterschiedliche Bereiche, den „Classes“ und „Divisions“, aufgeteilt.
Die verschiedenen Anschlusstypen lassen sich schnell anhand des Typenschlüssels ablesen.
Anschlusstyp | Sensoridentifikation (vgl. Typenschlüssel) |
---|---|
Festkabel | Sensor ohne Anschlusskennung am Ende der Bestellbezeichnung. |
Steckverbinder | Eine der folgenden Anschlusskennungen am Ende der Bestellbezeichnung: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16", "V18". |
Anschlusstyp |
---|
Festkabel |
Steckverbinder |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.