Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Anschlussarten


Kapazitive Sensoren können auf verschiedene Arten elektrisch in Anlagen integriert werden. Standardmäßig sind die verschiedenen Varianten von Sensoren mit Festkabel mit oder ohne Stecker oder mit Gerätestecker in verschiedenen Ausführungen erhältlich.


Anschlussraum

Sensoren dieses Typs verfügen über einen vorgesehenen Bereich im Sensorgehäuse, um dort den Sensor mit der Anlage elektrisch zusammenzuschalten. Der Anschlussraum ermöglicht Anwendern die freie Auswahl des Anschlusskabels. Dies ist besonders bei Anwendungen von Vorteil, bei denen es z. B. um UV- oder um Beständigkeit gegen chemische Stoffe geht. Zudem sind Anwender nicht an feste Kabellängen gebunden und der Anschlussraum bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit gegenüber Varianten mit Steckverbindern.

Kapazitive Sensoren mit Anschlussraum von Pepperl+Fuchs können die Typenbezeichnung „KK” an zweiter Stelle des Typenschlüssels enthalten.

Festkabel mit oder ohne Steckverbinder

Sensoren dieses Typs verfügen über ein Festkabel, das konfektioniert werden kann oder ein Festkabel mit einem typischen Steckverbinder für Industrieautomation. Sensoren mit Festkabel sind preiswerte Varianten, da sie keine zusätzliche Kabeldose benötigen und minimieren die Anzahl der Verbindungsstellen. Außerdem ist ein Anschluss an Sondersteckverbindern je nach Applikationsanforderung möglich (z. B. Automobilindustrie).

Kapazitive Sensoren ohne Steckverbinder haben keine besondere Typenbezeichnung am Ende des Typenschlüssels.

Sensoren mit Festkabel und Steckverbinder enthalten die Angabe zu Kabellänge mit Steckerbezeichnung am Ende des Typenschlüssels, z.B.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 usw.

Elektrische Ausführungen und typische Schaltbeispiele

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen kapazitiven Sensoren in Bezug auf die elektrische Ausführung, den Sensortyp und Schaltbeispiele sowie typischen Daten.


Basisreihe 10 V … 30 V, 100 mA
Standardreihe 10 V … 60 V, 200 mA
Sensortyp
  • 3-Draht
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

Beispiel: Schließerkontakt E/E0

Prinzipschaltung
Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA
Basisreihe 10 V … 30 V, 100 mA
Standardreihe 10 V … 60 V, 200 mA
Sensortyp
  • 3-Draht
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

Beispiel: Schließerkontakt E/E0

Prinzipschaltung
Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

 

Sensortyp
  • 4-Draht
  • A, A2
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2

Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA
Sensortyp
  • 4-Draht
  • A, A2
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2

Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

 

Wechselspannung, 20 V ... 250 V
Sensortyp WS, WÖ, W, W4
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt WÖ/UÖ

Typische Daten
  • Spannungsfall „EIN“: 6 V
  • Reststrom 1 mA
  • Betriebsstrom 5 mA ... 500 mA
Wechselspannung, 20 V ... 250 V
Sensortyp WS, WÖ, W, W4
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt WÖ/UÖ

Typische Daten
  • Spannungsfall „EIN“: 6 V
  • Reststrom 1 mA
  • Betriebsstrom 5 mA ... 500 mA

 

Gleichspannung, 8 V DC
Sensortyp
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN  60947-5-6
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN

Typische Daten
  • Bemessungsspannung 8 V
  • Ausgangsstrom:
    < 1 mA betätigt
    > 3 mA unbetätigt
Gleichspannung, 8 V DC
Sensortyp
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN  60947-5-6
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN

Typische Daten
  • Bemessungsspannung 8 V
  • Ausgangsstrom:
    < 1 mA betätigt
    > 3 mA unbetätigt

 


Sensortypen: Aderfarben und Steckerbelegung nach EN 60947-5-2

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Steckerbelegung und Aderfarben der kapazitiven Sensoren.
 
Die Nummernangaben zur Pinbelegung entsprechen den Nummerierungen der Pins an den Gerätesteckern. Ausgenommen hiervon sind Näherungsschalter für AC und mit dreipoligen 8-mm-Steckern.
 
Schalter, die nicht schutzisoliert sind, benötigen für Spannungen über 50 V AC und 120 V DC einen Schutzleiteranschluss.

 

3 Anschlüsse DC – Polarität beachten
Funktion Schließerkontakt
Anschluss / Aderfarben + | - | Ausgang
Braun(BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) 
Pinbelegung 1 | 3 | 4 
Gerätestecker V1
3 Anschlüsse DC – Polarität beachten
Funktion Schließerkontakt
Anschluss / Aderfarben + | - | Ausgang
Braun(BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) 
Pinbelegung 1 | 3 | 4 
Gerätestecker V1

 

Funktion Öffnerkontakt
Anschluss / Aderfarben

+ | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) 

Pinbelegung 1 | 3 | 2
Gerätestecker V1
Gerätestecker V3
Funktion Öffnerkontakt
Anschluss / Aderfarben

+ | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) 

Pinbelegung 1 | 3 | 2
Gerätestecker V1
Gerätestecker V3

 

4 Anschlüsse DC – Polarität beachten
Funktion Wechsler (Öffnen/Schließen)
Anschluss / Aderfarben
+ | - | Schließerkontakt-Ausgang | Öffnerkontakt-Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | Weiß (WH)
Pinbelegung 1 | 3 | 4 | 2
Gerätestecker V1
4 Anschlüsse DC – Polarität beachten
Funktion Wechsler (Öffnen/Schließen)
Anschluss / Aderfarben
+ | - | Schließerkontakt-Ausgang | Öffnerkontakt-Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | Weiß (WH)
Pinbelegung 1 | 3 | 4 | 2
Gerätestecker V1

 

2 Anschlüsse DC und NAMUR – Polarität beachten
Funktion
Schließerkontakt und Öffnerkontakt
Anschluss / Aderfarben
Kanal 1+ | Kanal 1-  | Kanal 2+ | Kanal 2- | Ventil + | Ventil -
Braun (BN) | Blau (BU) | Weiß (WH) | Schwarz (BK) | Rot (RD) | Gelb (YE)
Pinbelegung 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Gerätestecker V1
2 Anschlüsse DC und NAMUR – Polarität beachten
Funktion
Schließerkontakt und Öffnerkontakt
Anschluss / Aderfarben
Kanal 1+ | Kanal 1-  | Kanal 2+ | Kanal 2- | Ventil + | Ventil -
Braun (BN) | Blau (BU) | Weiß (WH) | Schwarz (BK) | Rot (RD) | Gelb (YE)
Pinbelegung 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Gerätestecker V1

 


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Capacitive Sensors

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an kapazitiven Sensoren von Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.