Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL28-55-V/49/74
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter mit Vordergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 13 m |
Reflektorabstand | 0,5 ... 13 m (Nahbereich 0 ... 0,2 m ausgeblendet) |
Grenzreichweite | 17 m
|
Referenzobjekt | Reflektor H85-2 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 220 mm im Abstand von 13 m |
Öffnungswinkel | Sender 1°, Empfänger 2° |
Fremdlichtgrenze | 80000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 690 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung. |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M18, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Lichtaustritt | Kunststoff |
| Stecker | Kunststoff |
Masse | 70 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 25,8 mm |
| Tiefe | 54,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL28-55-V/49/74
Produktdokumentation:
RL28-55-V/49/74
Zulassungen:
RL28-55-V/49/74
Zugehörige Produkte:
RL28-55-V/49/74
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa |
|
|
|
|
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa |
|