Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML17-54/127/143
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 3,5 m |
Reflektorabstand | 50 ... 3500 mm |
Grenzreichweite | 5 m |
Referenzobjekt | Reflektor FE-RR1 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 626 nm |
Polarisationsfilter | ja |
Fremdlichtgrenze | ≤ 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 25 mA |
Betriebsstrom | 100 mA maximal pro Ausgang |
Bereitschaftsverzug | ≤ 200 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 NPN kurzschlussfest, verpolgeschützt, offene Kollektoren |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | Acryl |
Masse | ca. 8,5 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 34,5 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 29,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML17-54/127/143
Konstruktion / Simulation:
ML17-54/127/143
Zulassungen:
ML17-54/127/143
Zugehörige Produkte:
ML17-54/127/143
Zubehör |
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|