Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBG5000-R101-2P1-IO
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke ML6-54-G/25/115/136

ML6-54-G/25/115/136
  • Präziser Sensor für Standardanwendungen
  • Miniatur-Bauform mit sehr robusten und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Zuverlässige Erfassung spiegelnder Objekte und Klarglas
  • Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite
  • Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
  • Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetrieb
  • Rückwärtige Befestigungsmöglichkeit für einfache Montage ohne Haltewinkel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML6-54-G/25/115/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke für Standardanwendungen, Miniaturbauform, Klarglaserkennung, Reichweite 6 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb 0 ... 5 m bei Schalterstellung "N"
Reflektorabstand0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb 0 ... 5 m bei Schalterstellung "N"
Grenzreichweite6 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichungmax. ± 1°
Lichtfleckdurchmesserca. 40 mm bei Reichweite 1 m
Öffnungswinkel1,7 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd980 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand ; Funktionsreserve ; Teach-In
Bedienelemente5-stufiger Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen.
KontrasterkennungsstufenSchalterstellung I: 10 % - saubere, wassergefüllte PET-Flaschen
Schalterstellung II: 18 % - Klarglasflaschen
Schalterstellung III: 40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
einstellbar durch Teach-In-Schalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 15 mA bei 24 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz1 kHz
Ansprechzeit500 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP69K
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe31,4 mm
Breite13,9 mm
Tiefe18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-54-G/25/115/136

Funktion

Die Serie ML6 kennzeichnet eine robuste, leistungsfähige und universelle Standardbauform im Miniaturgehäuse. Das Gehäuse bietet IP67/IP69K, eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe, rundum sichtbare Anzeige LEDs sowie robuste Vollmetalleinsätze zur Montage. Verfügbar sind einstellbare sowie manipulationssichere Sensoren mit zweifachem Gegentaktausgang. Die Sensoren sind Fremdlichtunempfindlich. Mögliche Reflexionen aus dem Hintergrund werden unterdrückt. Der ungewöhnlich kleine, scharfe Lichtfleck und die kurze Ansprechzeit ermöglicht höchste Schaltpräzision auf Objektkanten. Gut sichtbare rote Lichtquellen erleichtern das Ausrichten. Besonders zu erwähnen sind die leistungsfähigen Fix-Fokus Hintergrundausblender. Die Sensoren eignen sich zur präzisen Objekterkennung und eröffnet weite Applikationsfelder.

Produktdokumentation: ML6-54-G/25/115/136

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF571 KB

Konstruktion / Simulation: ML6-54-G/25/115/136

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP790 KB

Zulassungen: ML6-54-G/25/115/136

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0708DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6924ALLPDF224 KB

Zugehörige Produkte: ML6-54-G/25/115/136

Zubehör
Klemmkörperfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittigfa
Reflektor mit Befestigungsbohrungenfa
Reflektor, rechteckig 60 mm x 19 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflexionsfolie 100 mm x 100 mmfa
Reflektor, rund ø 20.5 mm, selbstklebendfa
Reflektor, rund ø 25 mm, selbstklebendfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 23 mm x 13.8 mm, diagonale Befestigungsbohrungfa
Reflektor, rund ø 50 mm, Steckbefestigung, Hochtemperaturanwendungfa
Reflektor, rechteckig 47.9 mm x 47.25 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslaschefa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …