Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBR1000-R2-E0-0,4M-V3-P
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

OBR1000-R2-E0-0,4M-V3
  • Ultrakleine Bauform
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit mit abriebfester, antistatischer Glasfront
  • Integrierter Polarisationsfilter ermöglicht die Erkennung von spiegelnden Objekten
  • Neue Anwendungsmöglichkeiten durch sehr hohe Reichweite

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke für Standardanwendungen, ultrakleine Bauform, Polfilter, Reichweite 1000 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel mit Stecker M8
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 1 m
Reflektorabstand40 ... 1000 mm
Grenzreichweite1,4 m
ReferenzobjektReflektor H40
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichungca. 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm im Abstand von 800 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom< 10 mA
Ausgang
SchaltungsartSchließer / dunkelschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss400 mm Kabel, fest verlegt mit Rundsteckverbinder M8 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittGlas
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge400 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Funktion

Der Nanosensor ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten.

Informationsmaterial: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation Serien R10x und R20x Alle Funktionsprinzipien - In StandardgehäusenGERPDF2596 KB

Produktdokumentation: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF488 KB

Konstruktion / Simulation: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

Zugehörige Produkte: OBR1000-R2-E0-0,4M-V3

Zubehör

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …