Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichtschranke OBR50M-R300-2P1-V1

OBR50M-R300-2P1-V1
  • Pulse Ranging Technology (PRT)
  • Optimiert für die Anwendung mit unbeweglichen Reflektoren
  • Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
  • Zuverlässige Erfassung reflektierender Metallobjekte
  • Einfache Bedienung mit nur einer Teach-In-Taste

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBR50M-R300-2P1-V1

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 50 m
Reflektorabstand0,2 ... 50 m
Referenzobjekt3 x REF-H100
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Winkelabweichungmax. ± 2°
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesserca. 16 cm x 18 cm im Abstand von 10 m
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Fensterbreite100 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd100 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand
BedienelementeTeach-In-Taste
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 80 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug< 0,7 s , Bei Temperaturen <-30°C Erfüllung der Spezifikation 5 Minuten nach Power-On
Ausgang
SchaltungsartQ - Pin4: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend
/Q - Pin2: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz50 Hz
Ansprechzeit5 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittPMMA
Masse90 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: OBR50M-R300-2P1-V1

Funktion

Die Sensor-Familie der Serie R300 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst unterschiedliche Sensorprinzipien. Alle Sensoren arbeiten mit der bewährten Pulse Ranging Technology (PRT) und zeichnen sich durch hohe Tast- bzw. Reichweiten aus. Im kompakten Gehäuse der Lichtschranken-Serie 28 vereint der R300 alle Eigenschaften der PRT wie z.B. höchste Zuverlässigkeit bei der Objekterkennung sowie Störfestigkeit gegenüber Fremdlicht und gegenseitiger Beeinflussung. Dafür werden in den Sensoren der Serie R300 verschiedene Messinformationen genutzt. Die standardmäßige Ausstattung der Sensoren mit augensicherem Rotlicht erleichtert die Ausrichtung der Geräte auch bei großen Arbeitsbereichen. In Kombination mit einem innovativen und einfachen Bedienkonzept ergeben sich äußerst leistungsfähige Lösungen für klassische Automatisierungsaufgaben.

Produktdokumentation: OBR50M-R300-2P1-V1

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF483 KB

Konstruktion / Simulation: OBR50M-R300-2P1-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1290 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

Zulassungen: OBR50M-R300-2P1-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2583CALLPDF229 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6950ALLPDF226 KB

Zugehörige Produkte: OBR50M-R300-2P1-V1

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm, Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofilfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm, Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofilfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blendenfa
Montage- und Feinjustagevorrichtung für Sensoren der Serie 28, Einfache und schnelle Montagefa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz, Klemmkörper, Einfache und schnelle Montagefa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz, Klemmkörper, Einfache und schnelle Montagefa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …