Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Motion Sensor MS32-LAS-3453/105/145

MS32-LAS-3453/105/145
  • Berührungsloses Erfassen von Bewegungen in der Objektebene
  • Arbeitet auf der Fläche des Objekts
  • 3 Schaltausgänge:
  • - Grenzwertüberschreitung Geschwindigkeit
  • - Vorwärts und Rückwärts/Stillstand
  • - Weggeber
  • Kratzfeste Optikabdeckung aus Glas

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MS32-LAS-3453/105/145

Produktbeschreibung
Motion Sensor
Allgemeine Daten
Tastweite20 mm +/- 3 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Maximale optische Ausgangsleistung< 1 mW
Objektgeschwindigkeitmax. 1 m/s
DetektionsrichtungQuer der Gehäuselängsachse
Fremdlichtgrenze5000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb:
leuchtet bei Grenzwertüberschreitung bezogen auf die eingestellte Bewegungsgeschwindigkeit ,
blinkt wenn Geschwindigkeit und/oder Arbeitsabstand ausserhalb des Messbereiches
BedienelementePotentiometer zur Einstellung der Grenzgeschwindigkeit für Ausgang 1
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 100 mA
Ausgang
Signalausgang3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Ausgang 1
AusgangstypGrenzwertüberschreitung bezogen auf die eingestellte Bewegungsgeschwindigkeit
SignalausgangPNP, aktiv bei Grenzwertüberschreitung
Ausgang 2
AusgangstypVorwärts und Stillstand/Rückwärts
SignalausgangPNP, aktiv bei erkannter Vorwärtsbewegung,
npn, aktiv bei Stillstand bzw. erkannter Rückwärtsbewegung
Ausgang 3
AusgangstypWeggeber
Signalausgang1 Impuls pro mm Objektbewegung. (typ. 150 µs, pnp aktiv)
Genauigkeit≤ 1 % bei 1 m Messweg und konstanter Geschwindigkeit von 1 m/s im Nennabstand
Reproduzierbarkeit≤ 0,5 %
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker M12, 5-polig, ohne Kabel
Material
GehäuseKunststoff Terluran® GV15
LichtaustrittGlas
Masseca. 85 g
Abmessungen
Höhe72,2 mm
Breite22 mm
Tiefe45,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MS32-LAS-3453/105/145

Produktdokumentation: MS32-LAS-3453/105/145

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF449 KB

Zulassungen: MS32-LAS-3453/105/145

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB