Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör Opto OMH-R1000-04

OMH-R1000-04
  • Einfache und schnelle Montage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OMH-R1000-04

Produktbeschreibung
Montagehilfe für Sensoren der Serie R1000
Mechanische Daten
MaterialStahl verzinkt und schwarz passiviert
Masseca. 160 g
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
SerieR1000

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-R1000-04

Konstruktion / Simulation: OMH-R1000-04

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP292 KB

Zugehörige Produkte: OMH-R1000-04

Zubehör von

Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa

Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 50 m, SSI/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Ausführung für Tieftemperaturanwendungen, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Höchste Messgenauigkeit, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellungfa
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 50 m, SSI/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Ausführung für Tieftemperaturanwendungen, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Höchste Messgenauigkeit, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellungfa