Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
Mounting Bracket LGXX 620 ASM
Produktbeschreibung |
Montagehilfe für Lichtgitter LG96 und LG192 |
Allgemeine Daten |
Länge | 620 mm |
Mitgeliefertes Zubehör | Klebeband |
Mechanische Daten |
Material | Aluminium, schwarz eloxiert |
Masse | 180 g |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Montagewinkel , Klebeband |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Details:
Mounting Bracket LGXX 620 ASM
Konstruktion / Simulation:
Mounting Bracket LGXX 620 ASM