Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Montagehilfe TTA TopScan-S Cable 240 mm

TopScan-S Cable 240 mm
  • Verbindungskabel für Sensormodule
  • Länge 240 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TopScan-S Cable 240 mm

Produktbeschreibung
Flachbandleitung zur Verbindung von Sensormodulen
Mechanische Daten
Kabel
Länge240 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Cable 240 mm

Zugehörige Produkte: TopScan-S Cable 240 mm

Zubehör von

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Sensormodul für konfigurierbaren Taster Topscan, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa