Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 1 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | Verwendung nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
Verlustleistung | 1,7 W | |
Leistungsaufnahme | 2,7 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Binärausgang | ||
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | Magnetventil | |
Feldgerät [2] | akustischer Alarm | |
Feldgerät [3] | visueller Alarm | |
Anschluss | Kanal I: 1+, 4/5/6/8-; Kanal II: 7+, 4/5/6/8- | |
Innenwiderstand | 131 Ω , beide Kanäle parallel 66 Ω | |
Strombegrenzung | 50 mA beide Kanäle parallel 100 mA | |
Leerlaufspannung | 16,5 V , beide Kanäle parallel 16,5 V | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | |
Leitungskurzschluss | < 50 Ω | |
Leitungsbruch | > 10 kΩ | |
Ansprechzeit | 10 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | |
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1, 2) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1) Modus-LED (M) weiß: Parallelbetrieb der Ausgänge |
|
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 16 x 100 x 102 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 16 ATEX 0035X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Ausgang | ||
Spannung | 17,8 V | |
Strom | 162 mA | |
Leistung | 721 mW | |
Innere Kapazität | 12 nF | |
Innere Induktivität | 0 mH | |
Ausgang (beide Kanäle parallel) | ||
Spannung | 17,8 V | |
Strom | 324 mA | |
Leistung | 1442 mW | |
Innere Kapazität | 24 nF | |
Innere Induktivität | 0 mH | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | EXA 16 ATEX 0035X | |
IECEx-Zulassung | IECEx EXA 16.0010X | |
Zugelassen für | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Binärausgang besitzt 2 voneinander unabhängige Kanäle.
Das Gerät kann Magnetventile, akustische Signalgeber oder LEDs ansteuern.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden im ein- und ausgeschalteten Zustand überwacht.
Die Ausgänge sind vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.
Der Ausgang lässt sich über einen Kontakt abschalten. Dies kann für busunabhängige Sicherheitsanwendungen benutzt werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Die moderne Whiskey-Brennerei | GER | 130 KB | |
Applikationsbericht - Einsatz von Remote-I/O-Modulen in Wirbelschichtanlagen | GER | 222 KB | |
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme für effiziente Anlagendigitalisierung | GER | 365 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Auswahltabelle - Kombination Ventil - Steuerbaustein | GER | 300 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 179 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 2435 KB | |
Handbücher | |||
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-System | GER | 5386 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2230 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322310003621 (Singapore) | ALL | 10583 KB | |
EXA Ex i and Ex n | IECEx EXA 16.0010X | ALL | LINK | --- |
Europe EXA ATEX Category 3 G | EXA 16 ATEX 0035 X | ALL | 347 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3126C | ALL | 1141 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5385 | ALL | 1138 KB |